MAX20028

推荐用于新设计

双路2.1MHz降压型DC-DC转换器和降压控制器

适用于仪表盘/ADAS的汽车应用PMIC,满足ASIL规范要求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效、高压DC-DC控制器大幅降低功耗
    • 3.5V至36V工作电压范围
    • 输出电压:引脚可选,固定或电阻分压器可调
    • 350kHz至2.1MHz工作频率
    • DC-DC控制器使能时,静态电流仅为30µA
  • 双路2.1MHz DC-DC转换器集成FET,节省空间
    • OUT2和OUT3从OUT1级联,提高转换效率
    • 3A输出电流
    • 0.8V至3.95V输出电压范围
    • 与MAX16993相比,COUT2和COUT3减小25%
    • 固定输出电压或通过电阻分压器调节输出电压
    • 180°错相操作
  • 高精度,满足ASIL规范
    • ±1%反馈精度,±2%输出电压精度,±0.5% OV/UV精度
    • 优异的负载瞬态特性
  • 支持汽车环境的高可靠性要求
    • 电流控制架构,强制PWM和跳脉冲工作模式
    • 频率同步输入/输出降低系统噪声
    • 独立使能输入和RESET1输出
    • 过热和短路保护
    • AECQ-100认证
MAX20028
双路2.1MHz降压型DC-DC转换器和降压控制器
MAX20028 Simplified Schematic
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
开关稳压器和控制器 2
MAX16993 量产 降压控制器,带有2路2.1MHz降压DC-DC转换器
MAX16930 量产 2MHz、36V、双通道降压转换器,带有预升压,20µA静态电流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20028EVKIT

MAX20028 评估套件

特性和优点

  • 3.5V至36V输入范围
  • DC-DC控制器使能时,静态电流仅为20µA
  • 输出电压:
    • 5V输出 @ 5A (高压降压型控制器,Buck 1)
    • 3.3V输出 @ 3A (低压降压型转换器,Buck 2)
    • 1.2V输出 @ 3A (低压降压型转换器,Buck 3)
  • 高频工作
    • 2.1MHz或可选择的其他分频工作(Buck 1)
  • 独立使能输入和复位输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20028评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,包含评估MAX20028电源管理IC (PMIC)所需的全部元件。评估板提供高压降压型控制器和两路低压降压型转换器。

评估板可工作在3.5V至36V输入电压范围,优化用于车载信息娱乐系统等。高压控制器配置为5V输出,提供至少5A电流。低压降压型转换器配置为3.3V和1.2V输出,每路输出可提供高达3A电流。评估板很容易重新配置工作在连续PWM模式、跳脉冲模式或外同步时钟模式。

评估板上已安装MAX20028ATJA/VY+器件,也可用于评估MAX20028 IC的其他各种版本。关于外部元件选择的信息,请参考MAX20028 IC数据手册。

应用

  • ADAS
  • 汽车
  • 工业

MAX20028EVKIT
MAX20028 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20028的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览