MAX20014
量产2.2MHz同步和双通道降压型转换器
小尺寸PMIC,适用于所有汽车应用
- 产品模型
- 4
概述
- 多功能、小尺寸
- 同步750mA Boost转换器:3.8V至8.5V固定输出电压,步长为100mV。
- 双路同步Buck转换器,电流高达3A:工厂可配置输出电压,从0.8V至3.8V,步长为25mV;电阻可调节
- 3.0V至5.5V工作电压
- 2.2MHz操作
- 欠压门限为93% ±3%
- 过压门限为107% ±3%
- 独立的低电平有效RESET_输出
- 高精度:±1.5%输出电压精度;Buck转换器具有良好的负载响应性能
- 支持汽车环境的可靠性
- 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
- 过热和短路保护
- 4mm × 4mm、24引脚、TQFN封装
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
MAX20014为高效、三路输出、低压DC-DC转换器。OUT1输出将输入电压升压到高达8.5V、电流高达750mA,而两路同步降压型转换器工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压,负载电流高达3A。在整个负载、电源和温度范围内,boost转换器的精度可达到±2%,buck转换器的精度可达到±1.5%。
器件可以工作在2.2MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式,提供更好的抗噪性和负载瞬态响应;也可工作在脉冲频率调制模式(SKIP),确保轻载下的高效工作。2.2MHz工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件占位面积最小化。可编程扩频调制最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低RDS(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。
器件提供预设的固定输出电压,或电阻可调节输出电压。其他特性包括软启动、过流和过热保护。
应用
- 所有汽车
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20014ATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20014ATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20014ATGF/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20014ATGF/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 18, 2021 - 2062 WAFER FAB |
||
| MAX20014ATGA/V+ | 量产 | |
| MAX20014ATGA/V+T | 量产 | |
| MAX20014ATGF/V+ | 量产 | |
| MAX20014ATGF/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20014的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论