概览

优势和特点

  • 3.0V至5.5V工作电压
  • 5V @ 500mA同步Boost转换器(OUT1)
  • 1.25V @ 3A同步Buck转换器(OUT2)
  • 1.8V @ 3A同步Buck转换器(OUT3)
  • 同步模式选择/输入,用于选择强制PWM/跳脉冲模式或外部频率同步
  • 独立的低电平有效RESET1–RESET3输出
  • 外部元件数量最少
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20014评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20014电源管理IC (PMIC)。评估板包括高效、低压DC-DC转换器:OUT1输出将3.3V输入电压升压至5V、电流高达500mA,而两路同步降压型转换器(OUT2、OUT3)提供可调节输出电压,输出电压低至0.8V、电流高达3A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。

评估板具有三个开/关跳线控制,以及三路复位输出,用于指示各个转换器的输出状态。评估板也提供SYNC输入,用于选择工作模式(PWM、跳脉冲或外同步)。

相关产品

工具及仿真模型

EE-Sim