MAX17632

量产

4.5V至36V、2A、高效、同步降压型DC-DC转换器

宽范围输入电压、2A、内部FET同步Buck转换器,理想用于工业应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至36V较宽输入电压
    • 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
    • 整个温度范围内可提供高达2A电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
    • 采用16引脚、3mm x 3mm TQFN封装
  • 降低功耗
      v峰值效率为94%
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
    • 2.8μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过载保护
    • 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带有RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17632
4.5V至36V、2A、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX17632: Block Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17632C5EVKITE

MAX17632 5V输出电压应用的评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至36V输入电源供电
  • 5V输出电压
  • 提供高达2A的输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 符合CISPR-22 (EN55022) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求

产品详情

MAX17632C5EVKITE#评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估高效、同步降压型DC-DC转换器MAX17632C。该评估套件通过6.5V至36V输入电源提供5V/2A输出。评估套件的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压保护、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部时钟同步功能。该评估套件还提供了一个针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化的典型布局示例。有关IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17632 IC数据手册。

 

应用

  • 基站电源
  • 分布式电源调节
  • 通用负载点
  • 高电压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器调整

MAX17632BEVKIT

MAX17632 5V输出电压评估板

特性和优点

  • 6.5V至36V输入电源工作范围
  • 5V输出电压
  • 提供高达2A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17632B 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17632B高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为6.5V至36V时,评估板提供5V/2A输出。评估板的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件大小。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部频率同步。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17632AEVKIT

MAX17632 3.3V输出电压评估板

特性和优点

  • 4.5V至36V输入电源工作范围
  • 3.3V输出电压
  • 提供高达2A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17632A 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17632A高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为4.5V至36V时,评估板提供3.3V/2A输出。评估板的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件大小。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部频率同步。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17632C5EVKIT

MAX176325V输出电压评估板

特性和优点

  • 6.5V至36V输入电源工作范围
  • 5V输出电压
  • 提供高达2A输出电流
  • 400kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出 v过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17632C 5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17632C高效、同步降压型DC-DC转换器。输入电压为6.5V至36V时,评估板提供5V/2A输出。评估板的开关频率预设为400kHz,以优化效率和元件大小。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17632C5EVKITE
MAX17632 5V输出电压应用的评估套件
MAX17632BEVKIT
MAX17632 5V输出电压评估板
MAX17632AEVKIT
MAX17632 3.3V输出电压评估板
MAX17632C5EVKIT
MAX176325V输出电压评估板

参考电路

MAXREFDES1275
MAXREFDES1275 参考设计

1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR

特性和优点

  • Active low-fault (FLT) indicator
  • Output short-circuit protection
  • High-side current regulation eliminates one connection to the LED string
  • 5V, 10mA LDO output provides bias to other circuits
  • Ultra-low shutdown current (5μA typ)
MAXREFDES1198
MAXREFDES1198 参考设计

Ultra-Miniature 4.5V to 36V Input and 3.3V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter Reference Design

特性和优点

  • Wide 4.5V to 36V Input
  • 3.3V Output
  • Up to 2A Output Current
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout
MAXREFDES1275
1A,3-Channel LED Driver in Buck Configuration using MAX20050 and its dimming control using MAX32630FTHR
MAXREFDES1275
MAXREFDES1198
Ultra-Miniature 4.5V to 36V Input and 3.3V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter Reference Design
MAXREFDES1198

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17632的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览