MAX17576
量产4.5V至60V、4A、高效同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET
- 产品模型
- 2
概述
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无需肖特基同步整流操作
- 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至60V较宽输入范围
- 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
- 整个温度范围内提供高达4A电流
- 100kHz至2.2MHz可调节开关频率,带外同步功能
- 降低功耗
- 94.8%峰值效率
- PFM和DCM模式,轻载时保持高效
- 辅助自举LDO,提高效率
- 2.8μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝模式过载保护和自动重试启动
- 可调软启动和预偏置上电
- 内置输出电压监测,RESET低电平有效
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置负载状态
- 过热保护
- 工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17576为高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器可提供高达4A电流。输出电压可设置为0.9V至高达90% VIN。反馈电压调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±0.9%。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿元件。
MAX17576采用峰值电流模式控制架构。器件可在基于固定频率的脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导模式(DCM)控制方法下工作。可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。MAX17576具有较低最小导通时间,允许高开关频率和较小方案尺寸。
MAX17576采用24引脚(4mm x 5mm) TQFN封装。该器件提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点
- 配电稳压器
- 基站电源
- 壁式变压器稳压
- 高压、单板系统
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17576ATG+ | LFCSP | ||
| MAX17576ATG+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17576ATG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17576的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论