概览

优势和特点

  • 6.5V至60V输入电源工作范围
  • 5V输出电压
  • 高达4A输出电流
  • 350kHz开关频率
  • EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR-22 Class B标准要求

产品详情

MAX17576 5V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17576高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流高达4A,开关频率为350kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外频率同步功能。评估板技术指标、设置、特性和利益非常突出。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17576数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

相关产品