概览
优势和特点
- 4.5V至60V输入电源工作范围
- 3.3V输出电压
- 高达4A输出电流
- 350kHz开关频率
- EN/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- MODE/SYNC引脚选择PWM、PFM或DCM模式
- 漏极开路、低电平有效RESET输出
- 外部时钟同步
- 过流和过热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17576EVKITA#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17576高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为3.3V输出,负载电流高达4A,开关频率为350kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部时钟同步功能。评估套件也提供了很好的布局示例,针对热性能进行了优化。关于器件优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17576 IC数据手册。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压