MAX17574

量产

4.5V-60V、3A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿

业内仅有的60V、3A、内部FET同步降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容设计,使布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V较宽输入电压
    • 可调节输出电压范围为0.9V以上至90%VIN
    • 整个温度范围内提供高达3A电流
    • 100kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举LDO,提高效率
    • 2.8μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过载保护
    • 可调软启动和预偏置上电
    • 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 启动时单调进入预偏置负载状态
    • 过温保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17574
4.5V-60V、3A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
MAX17574: Typical Application Circuit
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17574EVKITB

用于5V输出电压应用的MAX17574评估套件

特性和优点

  • 采用6.5V至60V输入电源供电
  • 输出电压:5V
  • 高达3A输出电流
  • 开关频率:500kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE/SYNC引脚在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17574 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17574高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达3A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17574EVKITBE

MAX17574 5V输出电压评估套件

特性和优点

  • 6.5V至60V输入电源工作范围
  • 设置为5V输出电压,3A负载电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • MODE/SYNC引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17574EVKITBE#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17574高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估套件预设为5V输出,负载电流高达3A,开关频率为500kHz,可获得最佳的效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏输出信号,以及外部时钟同步。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17574 IC数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17574EVKITA

用于3.3V输出电压应用的MAX17574评估套件

特性和优点

  • 采用5V至60V输入电源供电
  • 输出电压:3.3V
  • 高达3A输出电流
  • 开关频率:500kHz
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过MODE/SYNC引脚在PWM、PFM或DCM模式之间进行选择
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17574 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17574高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达3A时预设为3.3V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17574EVKITB
用于5V输出电压应用的MAX17574评估套件
MAX17574EVKITBE
MAX17574 5V输出电压评估套件
MAX17574EVKITA
用于3.3V输出电压应用的MAX17574评估套件

参考电路

MAXREFDES1045
MAXREFDES1045 参考设计

使用MAX17574的双层板、5V/3A、宽输入、同步、降压型DC-DC转换器

特性和优点

  • 减少外部元件数量并降低总成本
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
  • 降低功耗
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
MAXREFDES1046
MAXREFDES1046 参考设计

使用MAX17574的双层板、3.3V/3A、宽输入、同步、降压型DC-DC转换器

特性和优点

  • 减少外部元件数量并降低总成本
  • 减少DC-DC稳压器库存数量
  • 降低功耗
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
MAXREFDES1045
使用MAX17574的双层板、5V/3A、宽输入、同步、降压型DC-DC转换器
MAXREFDES1045
MAXREFDES1046
使用MAX17574的双层板、3.3V/3A、宽输入、同步、降压型DC-DC转换器
MAXREFDES1046

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17574的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览