MAX17572
量产4.5V-60V、1A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿
60V同步降压型转换器,集成FET、高效、低温升
- 产品模型
- 2
概述
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无肖特基同步操作
- 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 全陶瓷电容设计,使布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至60V较宽输入电压
- 0.9V至0.9 x VIN 可调节输出
- 整个温度范围内连续1A输出电流
- 400kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
- 降低功耗
- 峰值效率高于92%
- 辅助自举LDO,提高效率
- 4.65μA关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝式过载保护
- 可调节软启动时间
- 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置负载状态
- 过热保护
- 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17572为高效率、高电压、同步降压型DC-DC转换器,内置MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器可提供高达1A输出电流,输出电压为0.9V至高达0.9 x VIN。在-40°C至+125°°C工作温度范围,反馈(FB)电压精度为±1.2%范围之内。MAX17572采用峰值电流模式控制架构。
器件采用12引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。提供仿真模式。
应用
- 基站电源
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 高压、单板系统
- 工业控制电源
- 壁式变压器稳压
参考资料
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17572ATC+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
| MAX17572ATC+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17572的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论