概览

优势和特点

  • 采用4.5V至60V输入电源供电
  • 输出电压:3.3V
  • 高达1A输出电流
  • 500kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
  • 可调软启动时间
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 外部频率同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17572 3.3V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17572高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达1A时预设为3.3V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。

 

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

相关产品

工具及仿真模型