概览
优势和特点
- 采用6V至60V输入电源供电
 - 输出电压:5V
 - 高达1A输出电流
 - 500kHz开关频率
 - 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
 - 可调软启动时间
 - 开漏低电平有效RESET输出
 - 外部频率同步
 - 过流和过温保护
 - 经过验证的PCB布局
 - 装配完成且经过测试
 
产品详情
MAX17572 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX17572高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达1A时预设为5V输出,并具有500kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。
应用
- 基站电源
 - 配电稳压器
 - 通用负载点电源
 - 高压、单板系统
 - 工业控制电源
 - 壁式变压器稳压
 
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX17572EVKITB Gerber File - Design Files2023/10/18ZIP4M
 
工具及仿真模型
EE-Sim
                    EE-Sim: Design & Simulate MAX17572EVKITA
                    
    eesim-max17572evkita
                    EE-Sim: Design & Simulate MAX17572EVKITB
                    
                                        eesim-max17572evkitb