MAX17559
量产60V、双路输出、同步降压型控制器
宽输入电压范围、双路输出控制器,提高工业应用设计灵活性
- 产品模型
- 2
概述
- 较宽工作范围
- 4.5V至60V宽的输入电压范围
- 0.8V至24V较宽输出电压范围
- RSENSE或电感DCR电流检测
- 固定180°错相工作
- 100kHz至2.2MHz可调开关频率
- 独立使能和PGOOD
- 采用无铅(Pb)、7mm x 7mm、32引脚TQFP封装
- 增强功效
- 低阻抗栅极驱动器提高效率
- 轻载条件下DCM工作
- 辅助自举LDO
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 可独立调节软启动/停止或跟踪
- 短路条件下,电流可选的折返式限流或闭锁限制MOSFET热耗散
- 工作在-40°C至+125°C温度范围
- 输出过压和过热保护
MAX17559为一颗双路输出、同步降压型控制器,用于驱动nMOSFET。器件采用峰值电流控制模式、固定频率架构。
两路输出可配置作为独立电压轨。两路输出180°错相工作,最大程度减小输入电容。
IC支持检测电流时使用外部电流检测电阻提高精度,或使用电感DCR提高系统效率。短路条件下,折返式限流或闭锁限制MOSFET功耗。
IC为每路输出提供可独立调节软启动/停止,启动时单调进入预偏置输出状态。IC可配置为PWM或DCM工作模式,取决于采用固定频率工作还是希望提高轻载效率。
IC工作在-40°C至+125°C温度范围,采用无铅(Pb)、7mm x 7mm、32引脚TQFP封装。
应用
- 电脑数控
- DC动力系统分配
- 工业电源
- 运动控制
- 可编程逻辑控制器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17559ACJ+ | Thin Quad Flatpack | ||
| MAX17559ACJ+T | Thin Quad Flatpack |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
| MAX17559ACJ+ | 量产 | |
| MAX17559ACJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX17558 | 量产 | 60V、双路输出、同步降压型控制器 |
工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open ToolSIMPLIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17559的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论