MAX17558

量产

60V、双路输出、同步降压型控制器

宽输入电压范围、双路输出控制器,提高工业应用设计灵活性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 较宽工作范围
    • 4.5V至60V较宽输入电压范围
    • 0.8V至24V较宽输出电压范围
    • RSENSE或电感DCR电流检测
    • 可选择同相或180°错相工作
    • 100kHz至2.2MHz可调节开关频率
    • 独立使能和PGOOD引脚
    • 采用无铅(Pb)、32引脚、5mm x 5mm TQFN-EP封装
  • 增强电源效率
    • 低阻栅极驱动,高效率
    • 轻载时DCM工作模式
    • 灵活的自举LDO
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 独立可调节软启动或跟踪
    • 折返式限流限制MOSFET在短路条件下的散热
    • 工作在-40°C至+125°C温度范围
    • 输出过压和过热保护
MAX17558
60V、双路输出、同步降压型控制器
MAX17558: Block Diagram
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17558EVKIT

MAX17558评估板

特性和优点

  • 6V至60V输入范围
  • 输出电压轨:VOUT11:5V/5A;VOUT2:3.3V/10A
  • 350kHz开关频率
  • 独立使能输入
  • 独立可调节软启动时间
  • 可配置跟踪操作
  • 可选PWM/DCM工作模式
  • 可选180°错相/0°同相工作
  • 可选限流门限
  • 独立PGOOD输出
  • 过流、过压和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17558评估板提供经过验证的设计,用于评估4.5V至60V宽输入范围、双路输出、同步降压型DC-DC控制器MAX17558。评估板在6V至60V输入电源范围时提供5V/5A和3.3V/10A输出。评估板的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定和软启动时间、可选PWM/DCM模式、180°错相/0°同相工作、限流门限,以及独立的开漏PGOOD信号。

应用

  • 电脑数控
  • DC动力系统分配
  • 工业电源
  • 运动控制
  • 可编程逻辑控制器

MAX17558DPEVKIT

MAX17558评估板

特性和优点

  • 6V至54V输入范围
  • 输出电压:VOUT:3.3V/20A
  • 350kHz开关频率
  • 独立使能输入
  • 独立可调节软启动时间
  • 可配置跟踪操作
  • 可选的PWM/DCM工作模式
  • 可选择180°错相/0°同相工作
  • 可选择限流门限
  • 独立PGOOD输出
  • 过流、过压和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17558双相评估板提供经过验证的设计,用于评估MAX17558 4.5V至60V宽输入、双相、同步降压型DC-DC控制器。双相工作模式下,MAX17558的两路通道以180°错相工作,两个通道交替吸收电流,从而降低从而降低输入总电流的RMS,减少输入电流的数量,允许使用较少数量的电容。输入电压为6V至54V时,评估板提供3.3V/20A电流。评估板的开关频率预设为350kHz,以优化效率和元件大小。评估板具有可调的输入欠压锁定和软启动时间、可选择PWM/DCM模式、180°错相/0°同相工作、限流门限,以及独立的漏极开路PGOOD信号。

应用

  • 电脑数控
  • DC动力系统分配
  • 工业电源
  • 运动控制
  • 可编程逻辑控制器

MAX17558EVKIT
MAX17558评估板
MAX17558DPEVKIT
MAX17558评估板

参考电路

MAXREFDES1202
MAXREFDES1202 参考设计

Dual-Phase Buck Converter with Inductor DCR Current Sensing Using the MAX17558

特性和优点

  • Very High Efficiency > 95% at Full Load
  • Very Low Line Regulation < 0.1% and Very Low Load Regulation < 0.25%
  • Inductor DCR Current Sensing
  • Output-Voltage Ripple < 0.5% at VIN (nom)
  • Overshoot < 3% for 50% Step Load
MAXREFDES1202
Dual-Phase Buck Converter with Inductor DCR Current Sensing Using the MAX17558
MAXREFDES1202

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17558的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览