MAX17117

过期

内置开关的boost调节器,集成7通道扫描驱动器、运算放大器和LDO

MAX17117是高度集成的GOA/GIP笔记本电脑LCD屏驱动方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.3V至5.5V输入电压范围
  • 1.2MHz电流模式升压调节器
    • 快速瞬态响应
    • 高精度基准(1%)
    • 集成16V、2A、200mΩ MOSFET
    • 高效率(> 85%)
    • 可调节的逐周期限流
  • 高性能运算放大器
    • 200mA输出短路电流
    • 40V/µs摆率
    • 16MHz、-3dB带宽
  • 低压差线性稳压器
    • 高精度输出电压(±1.0%)
  • 带扫描逻辑的高压驱动器
    • +35V至-15V输出
    • 40V最大电压摆幅
    • 栅极屏蔽控制
  • 热过载保护
  • 32引脚、5mm x 5mm、薄型QFN封装
MAX17117
内置开关的boost调节器,集成7通道扫描驱动器、运算放大器和LDO
MAX17117:简化工作电路
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
开关稳压器和控制器 1
MAX17100 过期 内置开关boost调节器,集成扫描驱动器、VCOM校准器和运算放大器,适用于TFT LCD面板
运算放大器 1
MAX17108 过期 10通道高压扫描驱动器和VCOM放大器,用于TFT LCD板
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17117的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览