MAX17108

过期

10通道高压扫描驱动器和VCOM放大器,用于TFT LCD板

首款10通道电平转换器,集成运算放大器,可理想用于GIP LCD TV

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 大电流、高速运算放大器
    • ±200mA输出短路电流
    • 100V/µs摆率
    • 20MHz的-3dB带宽
    • 满摆幅输出
  • 高压电平转换扫描驱动器
    • 逻辑电平输入
    • +38V至-12V输出
  • 热过载保护
  • 28引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX17108
10通道高压扫描驱动器和VCOM放大器,用于TFT LCD板
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
开关稳压器和控制器 1
MAX17014A 过期 用于LCD TV供电的低成本、多输出电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17108的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览