MAX17014A

过期

用于LCD TV供电的低成本、多输出电源

多路输出电源控制器,能够满足TFT-LCD TV的所有供电需求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 优化于10.8V至13.2V输入
  • 8V至16.5V输入电压范围
  • 可选择工作频率(600kHz/1.2MHz)
  • 电流模式升压调节器
    • 内置20V、3.7A、110mΩ n沟道MOSFET
    • 高精度输出电压(1%)
    • True Shutdown
    • 快速负载瞬态响应
    • 高效率
    • 3ms内部软启动
  • 电流模式降压调节器
    • 内置20V、2.5A、120mΩ n沟道MOSFET
    • 快速负载瞬态响应
    • 输出电压可调节至1.25V
    • 轻载状态下进入跳脉冲模式
    • 高效率
    • 3ms内部软启动
  • 可调节正、负电荷泵
  • 所有输出均具有软启动和定时器超时故障闭锁功能
  • 内部延时可调的逻辑控制高压开关
  • 两个高速运算放大器
    • ±150mA短路电流
    • 100V/µs摆率
    • -3dB带宽为20MHz
  • 120mΩ p沟道FET用于AVDD上电顺序控制
  • 输入欠压锁定和过热过载保护
  • 48引脚、7mm x 7mm薄型QFN封装
MAX17014A
用于LCD TV供电的低成本、多输出电源
MAX17014A:典型简化电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17014A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览