MAX17100

过期

内置开关boost调节器,集成扫描驱动器、VCOM校准器和运算放大器,适用于TFT LCD面板

集成PMIC,提供小尺寸、低成本的GIP LCD板方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 1.2MHz电流模式升压转换器
    • 为脉冲负载提供快速瞬态响应
    • 高精度输出电压(1%)
    • 内置20V、3A、0.16Ω n沟道功率MOSFET
    • 逐周期限流
    • 高效率(87%)
  • 三路高性能运算放大器
    • 200mA输出短路电流
    • 45V/µs摆率
    • 20MHz的-3dB带宽
    • 满摆幅输入和输出
  • 线性稳压器提供栅极导通和栅极关断电源
  • 两路逻辑可控的高压开关,提供可调延迟
  • 可编程VCOM校准器
    • 7位可调电流吸入输出
    • 串行接口
    • 非易失设置存储器
  • 六路独立的电平转换扫描驱动器
  • 内置排序器
  • 为所有调节器输出提供软启动和定时器延迟故障锁存
  • 热过载保护
  • 栅极驱动器用于驱动外部输入侧串联MOSFET
MAX17100
内置开关boost调节器,集成扫描驱动器、VCOM校准器和运算放大器,适用于TFT LCD面板
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览