MAX16984A
量产具有USB保护/主机充电器适配器仿真器的汽车级大电流降压转换器
业界为数不多支持独立固件更新的3.0A、1GHz汽车级USB充电器
- 产品模型
- 10
概述
- 集成DC-DC和USB主机充电仿真器支持直接通过汽车电池向便携式设备供电的单芯片解决方案
- 工作电压:4.5V至28V(42V负载突降)
- 5V、3.0A输出电流能力
- 低Q电流跳跃和关断模式
- 软启动可减小冲击电流
- 低噪声特性可防止干扰AM波段和便携式设备
- 220kHz至2.2MHz固定工作频率
- 提供空载时强制PWM选项
- 通过扩频降低EMI
- 通过SYNC输入实现频率固定
- 优化了便携式设备的USB电源和通信
- 用户可调电压增益可在5V和6.15V之间调节输出以进行电缆补偿
- 用户可调USB限流值精度为±3%
- 4Ω USB 2.0 1GHz数据开关
- 集成iPod/iPhone/iPad充电检测端接电阻
- 支持USB BC1.2充电下行端口(CDP)和专用充电端口(DCP)模式
- 支持中国电信行业标准YD/T 1591-2009
- 兼容USB On-the-Go规范
- 高速直通模式
- 稳健的设计使车辆系统和便携式设备在汽车环境中保持安全
- DC-DC转换器提供电池短路保护
- USB引脚提供电池短路保护
- ±25kV气隙放电/±8kV接触放电ISO 10605
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电IEC 61000-4-2
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电(330Ω,330pF)
- 通过I2C总线进行高级诊断
- 通过软启动减小冲击电流
- 过温保护
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
MAX16984A集成了能够驱动高达3.0A电流的5V汽车级降压转换器、USB主机充电器适配器仿真器以及用于汽车USB主机应用的1 GHz USB保护开关。USB保护开关提供高ESD短路保护,并集成了符合USB 2.0电池充电规范BC1.2电池充电规范和中国电信行业标准YD/T 1591-2009的主机充电器端口检测电路。它们还包含用于iPod®/iPhone®1.0A和iPad®2.4A专用充电模式的电路。HVD+和HVD- ESD保护功能包括HVD+和HVD-输出端的±15kV气隙放电/±8kV接触放电保护,符合IEC 61000-4-2模型和330Ω、330pF ESD模型。
该高效降压DC-DC转换器可在高达28V的电压下工作,并受到保护,可防止高达40V的负载突降瞬变。该器件针对高频操作进行了优化,并提供220kHz至2.2MHz的I2C或电阻可编程频率选择,以便根据应用要求优化效率、噪声和电路板空间。该转换器具有内部高边n沟道开关,并使用低正向压降续流肖特基二极管进行整流。有一个小型低边n沟道开关用于在轻负载下保持固定频率。对于较低的静态电流操作要求,可以禁用低边n沟道开关以允许在轻负载下进行跳跃模式操作。该转换器可在105°C下提供高达3.0A的连续电流。MAX16984A集成了一个扩频振荡器以改善EMI性能。
MAX16984A还包含一个USB负载电流检测放大器和可配置的反馈调节电路,旨在提供自动USB电压调节,以补偿与汽车应用相关的固定电缆中的压降。MAX16984A结合使用DC-DC转换器的固定内部峰值电流阈值和用户可配置的外部USB负载电流检测放大器阈值来限制USB负载电流。
应用
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- USB专用电源充电器
- 远程信息处理
- 主机用USB接口
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16984AATJA/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJA/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJB/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJB/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJC/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJC/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJN/V+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJN/V+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16984AATJN/VY+ | LFCSP | ||
| MAX16984AATJN/VY+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 25, 2022 - 2254 WAFER FAB |
||
| MAX16984AATJA/V+ | 量产 | |
| MAX16984AATJA/V+T | 量产 | |
| MAX16984AATJB/V+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16984A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论