概览
优势和特点
- 可配置的充电检测模式
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A
- Samsung 2.0A
- 中国YD/T 1591-2009充电规范
- 通过集成DC-DC转换器(310kHz - 2.2MHz)自动调整USB电压
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16984A评估套件(EV套件)演示了集成USB Type-A控制器的MAX16984A汽车级大电流、高效降压DC-DC转换器。此外,该器件还包含1GHz带宽USB 2.0 D+/D-保护开关,可为低压收发器提供ESD和电池短路保护。
MAX16984A集成主机充电器端口检测电路,符合USB 2.0规范、USB-IF BC1.2电池充电规范、Apple iPod/iPhone/iPad®和Samsung®充电检测端接电阻以及中国电信行业标准YD/T 1591-2009。MAX16984A集成高边电流检测和电压调节电路,提供自动USB电压调节,以补偿与汽车应用相关的固定电缆中的压降。MAX16984A降压、同步、DC-DC转换器可在高达28V的连续电压下工作,并提供针对高达40V负载突降瞬变的保护功能。该转换器的频率可编程范围为310kHz至2.2MHz,并可连续提供3A电流。
该评估套件装有配置为2.2MHz工作频率的MAX16984AATJB/V+。MAX16984A的数据开关一般不需要远距离调谐;该评估套件已添加短路。
应用
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- USB专用电源充电器
- 远程信息处理
- 主机用USB接口
文档
-
MAX16984AEVKIT Schematic2023/5/25PDF182K
-
MAX16984AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX16984A Data Sheet (Rev. 0)2021/1/4PDF862K
-
MAX16984AEVKIT ODB Files - Design Files2023/6/21ZIP1M
-
MAX16984AEVKIT BOM2023/5/25PDF45K