MAX16977
量产36V、2A、2.2MHz、超低电流降压型转换器
直接将汽车电池电压转换至3.3V,开关频率高于AM无线频段,电流可达2A
- 产品模型
- 15
概述
- 3.5V至36V宽输入电压范围
- 可承受42V输入瞬变
- 瞬态欠压下采用高占空比工作
- 5V固定输出,或1V至10V可调输出电压
- 内部集成2A高边开关(70mΩ,典型值)
- 快速负载瞬态响应,电流模式架构
- 可调整开关频率(1MHz至2.2MHz)
- 时钟同步输入
- 30µA待机工作电流
- 5µA典型关断电流
- 频谱扩展(可选)
- 过压、欠压、过热以及短路保护
MAX16977为内置高边开关的2A、电流模式降压转换器。器件设计工作在3.5V至36V输入电压范围,空载时仅消耗30µA静态电流。开关频率通过外部电阻在1MHz至2.2MHz之间调整,并可同步至外部时钟。器件输出电压可通过引脚选择为固定5V输出或者1V至10V可调输出。宽输入电压范围以及在瞬态欠压下的高占空比工作特性,使得该器件非常适合汽车以及工业应用。
器件在轻载时工作于跳脉冲模式,有助于降低电流损耗。保护功能包括:过流限制、过压、以及带自动恢复功能的热关断。器件还具有电源就绪监测器,便于电源排序。
器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用16引脚TSSOP和TQFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。
应用
- 汽车
- 高压输入DC-DC转换器
- 工业
- 负载点应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX16977RATE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977RATE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977RATE/V+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977RATE/V+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977RAUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977RAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977RAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977RAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977SATE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977SATE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977SATE/V+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977SATE/V+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX16977SAUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977SAUE/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX16977SAUE/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX16977RATE+ | 量产 | |
| MAX16977SATE+ | 量产 | |
|
10月 3, 2014 - 1452 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX16977RATE+ | 量产 | |
| MAX16977RATE/V+ | 量产 | |
| MAX16977RATE/V+T | 量产 | |
| MAX16977RAUE+ | 量产 | |
| MAX16977RAUE/V+ | 量产 | |
| MAX16977RAUE/V+T | 量产 | |
| MAX16977SATE+ | 量产 | |
| MAX16977SATE/V+ | 量产 | |
| MAX16977SATE/V+T | 量产 | |
| MAX16977SAUE+T | 量产 | |
| MAX16977SAUE/V+ | 量产 | |
| MAX16977SAUE/V+T | 量产 | |
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX16977RATE/V+ | 量产 | |
| MAX16977RATE/V+T | 量产 | |
| MAX16977SATE/V+ | 量产 | |
| MAX16977SATE/V+T | 量产 | |
|
5月 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
| MAX16977RAUE+ | 量产 | |
| MAX16977SAUE+T | 量产 | |
|
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX16977RAUE/V+ | 量产 | |
| MAX16977RAUE/V+T | 量产 | |
| MAX16977SAUE/V+ | 量产 | |
| MAX16977SAUE/V+T | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX16977SATE+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16977SATE+T | 量产 | |
|
2月 11, 2025 - 2455B ASSEMBLY |
||
| MAX16977SATE/V+ | 量产 | |
| MAX16977SATE/V+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX16977SAUE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX16907 | 量产 | 36V、2.2MHz降压型转换器,具有低工作电流 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16977的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论