MAX16907

量产

36V、2.2MHz降压型转换器,具有低工作电流

直接将汽车电池电压转换至3.3V,电流可达3A,工作频率高于AM波段

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.5V至36V较宽的输入电压范围
  • 可承受42V输入瞬变
  • 瞬态欠压下采用高占空比工作
  • 5V固定输出或1V至10V可调输出
  • 内部集成3A高边开关(70mΩ,典型值)
  • 快速负载瞬态响应,电流模式架构
  • 可调整开关频率(1MHz至2.2MHz)
  • 频率同步输入
  • 30µA静态工作电流
  • 5µA典型关断电流
  • 扩频(可选)
  • 过压、欠压、过热以及短路保护
MAX16907
36V、2.2MHz降压型转换器,具有低工作电流
MAX16907:典型应用电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX16909 量产 36V、220kHz至1MHz降压型转换器,具有低工作电流
MAX16974 不推荐用于新设计 高压、2.2MHz、2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16907EVKIT

MAX16907评估板

特性和优点

  • 3.5V至36V较宽的输入电压范围
  • 引脚可编程的可调输出电压
  • 可调整开关频率(默认2.2MHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16907评估板(EV kit)用于演示MAX16907 3A、电流模式、内置高边开关的降压转换器。评估板工作在3.5V至36V宽输入电压范围,开关频率为2.2MHz,输出电压为3.3V时可提供高达3A的电流。

评估板出厂时使能扩频模式,有助于降低EMI。

应用

  • 汽车
  • 高压输出DC-DC转换器
  • 工业/军用产品
  • 负载点应用

MAX16907EVKIT
MAX16907评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16907的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览