MAX16909

量产

36V、220kHz至1MHz降压型转换器,具有低工作电流

36V、3A汽车应用buck,支持卡车设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.5V至36V宽输入电压范围
  • 可承受42V输入瞬变
  • 瞬态欠压下采用高占空比工作
  • 5V固定输出或1V至10V可调输出电压
  • 内部集成3A高边开关(70mΩ,典型值)
  • 快速负载瞬态响应,电流模式架构
  • 可调整开关频率(220kHz至1MHz)
  • 频率同步输入
  • 30µA待机工作电流
  • 5µA典型关断电流
  • 频谱扩展(可选)
  • 过压、欠压、过热以及短路保护
MAX16909
36V、220kHz至1MHz降压型转换器,具有低工作电流
MAX16909:典型应用电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX16907 量产 36V、2.2MHz降压型转换器,具有低工作电流
MAX16974 不推荐用于新设计 高压、2.2MHz、2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16909EVKIT

MAX16909评估板

特性和优点

  • 3.5V至36V较宽的输入电压范围
  • 引脚可编程调节输出电压
  • 可调节开关频率(默认400kHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16909评估板(EV kit)用于评估MAX16909 3A、电流模式降压转换器(集成高边开关)。评估板工作在3.5V至36V较宽的输入电压范围,开关频率为400kHz,输出电压为1.8V时能够提供3A电流。

应用

  • 汽车
  • 高压输出DC-DC转换器
  • 工业/军用产品
  • 负载点应用

MAX16909EVKIT
MAX16909评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16909的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览