概览

优势和特点

  • 3.5V至36V宽输入供电范围
  • 可通过引脚调节输出电压
  • 可调节开关频率(默认2.2MHz)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16977评估板(EV kit)用于演示MAX16977 2A、电流模式、集成高边开关的降压转换器。评估板工作在3.5V至36V较宽的输入电压范围。评估板工作在2.2MHz开关频率,输出电压5V时可提供2A负载电流。

应用

  • 汽车
  • 高压输入DC-DC转换器
  • 工业/军用产品
  • 负载点应用

相关产品