MAX16929

量产

带有boost转换器和栅极稳压器的汽车应用TFT-LCD 电源

高压TFT-LCD电源,灵活的显示阵列调整满足任何汽车显示器供电需求

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作电压范围:4V至28V(降压)或3V至5.5V(升压)
  • 独立的28V输入降压转换器为TFT偏置电源电路和外部电路供电
  • 高功率(高达6W)升压输出,提供高达18V的电压
  • 1.8V或3.3V稳压器通过外部npn晶体管提供500mA电流
  • 一个正栅极稳压器,能够在28V电压下提供20mA电流
  • 一个负栅极稳压器
  • 高工作频率
    • 2.1MHz(降压转换器)
    • 2.2MHz(升压转换器)
  • 灵活的独立时序控制
  • True Shutdown™ 升压转换器
  • 6μA低电流关断模式(降压)
  • 内部软启动
  • 过温关断保护
  • 工作温度:−40°C至+105°C
MAX16929
带有boost转换器和栅极稳压器的汽车应用TFT-LCD 电源
MAX16929:典型应用电路
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
开关稳压器和控制器 2
MAX16927 过期 汽车应用TFT-LCD电源,集成boost、buck、cuk转换器以及VCOM缓冲器、栅极驱动器和SPI接口
MAX16928 量产 具有升压转换器和栅极稳压器的汽车TFT-LCD电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16929EVKIT

MAX16929评估板

特性和优点

  • 输入范围:4.5V至28V
  • 输出电压
    • 1.2A时5V输出(降压型开关稳压器)
    • 500mA时12V输出(升压开关稳压器)
    • 500mA时3.3V输出(稳压器控制器)
    • 18V输出(正栅极稳压器)
    • -6.2V输出(负栅极稳压器)
  • 高工作频率
    • 2.1MHz(降压转换器)
    • 2.2MHz(升压转换器)
  • 可调正电荷泵和负电荷泵
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16929评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,可提供汽车薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)应用所需的电压和特性。评估套件中包括一个降压和一个升压开关稳压器、一个正栅极和一个负栅极稳压器、一个外接npn晶体管的3.3V稳压控制器、一个正电荷泵和一个负电荷泵。

该评估套件采用4.5V至28V输入电压工作,并针对汽车TFT-LCD应用进行了优化。降压开关稳压器经过配置,可提供5V输出电压和至少1.2A的电流。升压开关稳压器经过配置,可提供12V输出电压和至少500mA的电流。正栅极稳压器提供18V输出电压,负栅极稳压器提供-6.2V输出电压。

 

应用

  • 汽车中央信息显示屏
  • 汽车仪表盘
  • 汽车导航系统

MAX16929EVKIT
MAX16929评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16929的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览