概览
优势和特点
- 输入范围:4.5V至28V
- 输出电压
- 1.2A时5V输出(降压型开关稳压器)
- 500mA时12V输出(升压开关稳压器)
- 500mA时3.3V输出(稳压器控制器)
- 18V输出(正栅极稳压器)
- -6.2V输出(负栅极稳压器)
- 高工作频率
- 2.1MHz(降压转换器)
- 2.2MHz(升压转换器)
- 可调正电荷泵和负电荷泵
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX16929评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,可提供汽车薄膜晶体管(TFT)、液晶显示器(LCD)应用所需的电压和特性。评估套件中包括一个降压和一个升压开关稳压器、一个正栅极和一个负栅极稳压器、一个外接npn晶体管的3.3V稳压控制器、一个正电荷泵和一个负电荷泵。
该评估套件采用4.5V至28V输入电压工作,并针对汽车TFT-LCD应用进行了优化。降压开关稳压器经过配置,可提供5V输出电压和至少1.2A的电流。升压开关稳压器经过配置,可提供12V输出电压和至少500mA的电流。正栅极稳压器提供18V输出电压,负栅极稳压器提供-6.2V输出电压。
应用
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车仪表盘
- 汽车导航系统
相关产品
文档
-
MAX16929EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16929 Data Sheet (Rev. 0)2011/6/16PDF935K