LTM4602HV
量产6A、28VIN 高效率 DC/DC μModule
- 产品模型
- 2
概述
- 完整的开关模式电源
- 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
- 6A DC、8A (典型值) 峰值输出电流
- 0.6V 至 5V 输出电压范围
- 1.5% 输出电压调节
- 超快速瞬态响应
- 可并联多个 μModule™ DC/DC 转换器
- 电流模式控制
- 引脚与 LTM4600 和 LTM4602 兼容
- 效率高达 92%
- 可编程软起动
- 具输出过压保护功能
- 可任选的短路停机定时器
- 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
- 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) LGA 封装
LTM®4602HV 是一款完整的 6A、DC/DC 降压型电源,其工作输入电压可高达 28V。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器以及所有的支持元件。LTM4602HV 可在 4.5V 至 28V 的输入电压范围内运作,支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。这种高效设计可提供 6A 的连续电流 (峰值可达 8A),且无需借助散热器或气流来满足功率规格要求。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成全部设计。
由于采用了扁平封装 (高度仅 2.8mm),因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和一种自适应导通时间电流模式架构的运用实现了针对输入电压和负载变化的快速瞬态响应,且并未牺牲稳定性。故障保护功能包括集成过压和短路保护以及一个可选的停机定时器。内置的软起动定时器可以采用一个小电容器来调节。
LTM4602HV 采用耐热性能增强型的紧凑 (15mm x 15mm)、扁平 (高度仅 2.8mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。如需具有 4.5V 至 20V 输入范围的器件版本,请查阅 LTM4602 的相关资料。
Applications
- 电信和网络设备
- 服务器
- 工业设备
- 负载点调节
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型卡 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4602HVEV#PBF | 104-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
| LTM4602HVIV#PBF | 104-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4602HVEV#PBF | 量产 | |
| LTM4602HVIV#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4602HVEV#PBF | 量产 | |
| LTM4602HVIV#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4602
- LTM4602HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4602HV的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论