LTC3812-5

量产

60V 电流模式同步开关稳压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高电压操作:高达 60V
  • 大的 1Ω 栅极驱动器
  • 无需电流检测电阻器
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 极快的瞬态响应
  • ±0.5% 0.8V 电压基准
  • 可编程软起动
  • 可产生 5.5V 驱动器电源
  • 可选择的脉冲跳跃模式操作
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可调接通时间 / 频率:tON(MIN)<100ns
  • 可调逐周期电流限制
  • 在驱动器电源上提供了欠压闭锁功能
  • 输出过压保护
  • 耐热增强型 16 引脚 TSSOP 封装
LTC3812-5
60V 电流模式同步开关稳压控制器
High Efficiency High Voltage Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3812-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1035A

LT3812EFE-5 | 7V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 3.3V @ 6A

产品详情

Demonstration circuit 1035 is a current mode synchronous switching regulator featuring the LTC3812-5. The circuit is configured as a synchronous step-down regulator operating at 260kHz switching frequency. The output voltage is 3.3V at 6A maximum load. The input voltage range is 7V to 60V.

DC1035A
LT3812EFE-5 | 7V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 3.3V @ 6A
DC1035A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3812-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览