LTC3734

量产

用于 Intel 移动 CPU 的单相、高效率 DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:4V 至 30V
  • ±1% 输出电压准确度
  • 6 位 IMVP-IV VID 代码:VOUT = 0.7V 至 1.708V
  • Intel 兼容型节能模式 (PSIB)
  • 具自适应屏蔽功能的电源良好输出
  • 无损型电压定位
  • 可采用电阻器来设置的 VOUT (在启动和深度睡眠状态)
  • 可利用电阻器来设置的深度睡眠偏移
  • 可编程固定频率:210kHz 至 550kHz
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制
  • 具停用选项的短路停机定时器
  • 过压保护功能
  • 采用 32 引脚 5mm x 5mm x 0.8mm (扁平) QFN 封装
LTC3734
用于 Intel 移动 CPU 的单相、高效率 DC/DC 控制器
High Current Step-Down Converter Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC538A

LTC3734EUH | 单相IMVP4电源, VIN = 7.5V 至24V, VOUT = 0.6V 至1.75V (15A)

产品详情

DC538A:适用于Intel移动CPU的LTC3734单相、高效率DC/DC控制器演示板。

DC538A
LTC3734EUH | 单相IMVP4电源, VIN = 7.5V 至24V, VOUT = 0.6V 至1.75V (15A)
DC538A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3734的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览