LTC3719

量产

用于 AMD Opteron™ CPU 的两相、高效率、降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输出级反相运作降低了输入和输出电容要求以及由电源引起的噪声
  • 双输入电源能力用于实现负载均分
  • 5 位 AMD CPU VID 代码:
    • VOUT = 0.8V 至 1.55V
  • ±1% 输出电压准确度
  • 真正的远端采样差分放大器
  • 真正的远端采样差分放大器
  • 支持有源电压定位
  • 电流模式控制确保了均流
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
  • 三种操作模式:PWM、突发和跳周期
  • 可编程固定频率:150kHz 至 300kHz
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4V 至 36V
  • 可调的软启动电流斜坡上升
  • 内部电流折返和短路停机
  • 过压软闭锁功能免除了滋扰的跳变
  • 采用 36 引脚窄体 (0.209) SSOP 封装
LTC3719
用于 AMD Opteron™ CPU 的两相、高效率、降压型控制器
Figure 1. High Current Dual Phase Step-Down Converter Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3719
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC449A-B

LTC3719CG LTC1629-6EG | 12VIN, 45AOUT 4-Phase VRM, AMD Server (Hammer Processor)

产品详情

DC449A-B Demo Board for:

LTC1629-6 PolyPhase, Synchronous Step-Down Switching Regulator

LTC3719 2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for AMD Opteron CPUs

eval board
DC449A-A

LTC3719EG | 12VIN, 45AOUT 2-Phase VRM, AMD Desktop (Hammer Processor)

产品详情

DC449A-A: Demo Board for the LTC3719 2-Phase, High Efficiency, Step-Down Controller for AMD Opteron CPUs.

DC449A-B
LTC3719CG LTC1629-6EG | 12VIN, 45AOUT 4-Phase VRM, AMD Server (Hammer Processor)
DC449A-A - Schematic
DC449A-A
LTC3719EG | 12VIN, 45AOUT 2-Phase VRM, AMD Desktop (Hammer Processor)
DC449A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3719的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览