LTC3707-SYNC

量产

高效率、两相、同步降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 180° 定相控制器减小了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小了输出电容 COUT
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • ±1.5% 输出电压准确度
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可锁相固定频率:150kHz 至 300kHz
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4.5V 至 28V
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制
  • 具备失效选项的闭锁短路停机功能
  • 输出过压保护
  • 输出电压远端采样
  • 低停机静态电流 IQ:20μA
  • 5V 和 3.3V 备用稳压器
  • 小外形 28 引脚窄体 SSOP 封装 (宽度为 0.150 英寸)
  • 可选的工作模式:恒定频率、突发模式 (Burst Mode®) 和 PWM
LTC3707-SYNC
高效率、两相、同步降压型开关稳压器
Figure 1. High Effi ciency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3707
  • LTC3707-SYNC
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3707-SYNC的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览