LTC3543

量产

具 PLL、软起动和扩频功能的 600mA 同步降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 600mA 输出电流
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.25MHz 恒定频率操作、扩频或同步 PLL (1MHz 至 3MHz)
  • 高效率:达 95%
  • 1A 峰值电感器电流
  • 非常低的静态电流:在突发模式操作 (Burst Mode®) 期间仅为 45μA
  • 无需肖特基二极管
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 过热保护
  • 可在使用陶瓷电容器时保持稳定
  • 停机模式吸收的电源电流 <1μA
  • ±2% 输出电压准确度
  • 旨在获得超卓电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 软起动
  • 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 2mm x 3mm 6 引脚 DFN 封装

 

LTC3543
具 PLL、软起动和扩频功能的 600mA 同步降压型稳压器
Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
监控电路和复位器IC 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3543
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1008A

LTC3543EDC8 Demo Board | 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V @ 600mA

产品详情

Demonstration circuit 1008 is a step-down converter, using the LTC3543 monolithic synchronous buck regulator. The DC1008 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and is capable of delivering up to 600 mA of output current in a small 2mm × 3mm DFN package. The default output voltage of the DC1008 is 1.8V, but can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3543.



DC1008A
LTC3543EDC8 Demo Board | 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V @ 600mA
DC1008A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3543的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览