LTC3530

推荐用于新设计

宽输入电压同步降压-升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
  • 1.8V 至 5.5V 输入和 1.8V 至 5.25V 输出范围
  • 可从 1.8V VIN 提供 250mA 连续输出电流
  • 可从锂离子电池获得 600mA 连续 / 1A  峰值输出电流
  • 单个电感器
  • 同步整流:效率高达96%
  • 可设置自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 在停机模式中提供了输出断接
  • 引脚与 LTC3440 兼容
  • 可设置频率范围:300kHz 至 2MHz
  • 停机电流 < 1μA
  • 小外形、耐热增强型 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 和 10 引脚 MS 封装
LTC3530
宽输入电压同步降压-升压型 DC/DC 转换器
LTC3530 Typical Application LTC3530 Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3530
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC938A

LTC3530EDD | 低 VIN降压-升压转换器

产品详情

演示电路938是一款基于LTC3530单芯片降压-升压稳压器的微功耗同步降压-升压转换器。DC938具有1.8 V至5.5V的输入电压范围,并提供3.3V (500mA)的输出电压。该转换器可以在手动或可编程自动突发模式下工作,能够在各种负载电流下提供高转换效率。LTC3530采用10引脚3×3 DFN封装。这些特性使DC938演示板非常适合锂离子和双节AA(碱性/NiCad/NiMH)电池供电的手持式应用。


 


DC938A
LTC3530EDD | 低 VIN降压-升压转换器
DC938A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览