概览
产品详情
演示电路938是一款基于LTC3530单芯片降压-升压稳压器的微功耗同步降压-升压转换器。DC938具有1.8 V至5.5V的输入电压范围,并提供3.3V (500mA)的输出电压。该转换器可以在手动或可编程自动突发模式下工作,能够在各种负载电流下提供高转换效率。LTC3530采用10引脚3×3 DFN封装。这些特性使DC938演示板非常适合锂离子和双节AA(碱性/NiCad/NiMH)电池供电的手持式应用。
相关产品
文档
-
DC938A - Schematic2009/9/24PDF29K
-
DC938A - Demo Manual2010/10/8PDF482K
-
DC938A - Design File2009/9/24ZIP355K