LTC3422

量产

具有输出断接功能的 1.5A、3MHz 同步升压型 DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 针对锂离子电池至 5V 应用的 700mA 连续/1A 脉冲输出电流
  • 同步整流:效率高达 96%
  • 真正的输出断接
  • 涌入电流限制
  • 可调自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 低噪声、固定频率操作 (10kHz 至 3MHz)
  • 0.5V 至 4.5V 输入范围
  • 2.25V 至 5.25V 可调输出电压
  • 保证 1V 启动
  • 可设置软起动
  • 可同步振荡器
  • 低静态电流:25µA
  • 停机电流小于 1µA
  • 抗振铃控制
  • 小外形 (3mm x 3mm x 0.75mm) 耐热增强型 10 引脚 DFN 封装
LTC3422
具有输出断接功能的 1.5A、3MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
2.4V to 3.3V Efficiency and Power Loss Product Package 1
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
开关稳压器和控制器 1
LTC3529 推荐用于新设计 采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1.5A、1.5MHz 升压型 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3422
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC860A

LTC3422EDD演示板 | 1.8V ≤ VIN ≤ 3V,VOUT = 3.3V (600mA,最大值)

产品详情

演示电路860是一款1.5A、1MHz同步升压转换器,内置在关断时具有真正的输出断接功能的LTC3422EDD。该演示板具有1.8V至3V输入电压,可提供3.3V输出电压,最大电流为600mA。

DC860A
LTC3422EDD演示板 | 1.8V ≤ VIN ≤ 3V,VOUT = 3.3V (600mA,最大值)
DC860A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3422的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览