概览
产品详情
演示电路860是一款1.5A、1MHz同步升压转换器,内置在关断时具有真正的输出断接功能的LTC3422EDD。该演示板具有1.8V至3V输入电压,可提供3.3V输出电压,最大电流为600mA。
相关产品
文档
-
DC860A - Schematic2009/9/24PDF30K
-
DC860A - Demo Manual2009/9/24PDF657K
-
DC860A - Design File2009/9/24ZIP673K