LTC1878

量产

高效单片同步降压式稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:高达 95%
  • 非常低的静态电流:工作时只有 10µA
  • 在VIN = 3.3V时,输出电流为 600mA
  • 输入电压范围:2.65V 至 6V
  • 550kHz 恒定工作频率
  • 可同步频率从 400kHz 到 700kHz
  • 可选的 Burst Mode™ 突发方式或脉冲间隔模式 (Pulse Skipping Mode)
  • 不需肖特基二极管
  • 低压降工作:占空比 100%
  • 0.8V 基准允许低输出电压
  • 关断模式只拉取 < 1µA 的供应电流
  • 输出电压精度:±2%
  • 采用电流模式控制,提供优良电源和负载瞬态响应
  • 过流保护和过温保护
  • 采用 8 引脚 MSOP封装
LTC1878
高效单片同步降压式稳压器
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Output Load Current Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
监控电路和复位器IC 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1878
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC348A

LTC1878EMS8 | 高效率单芯片同步降压稳压器,2.65V至6V输入,2.65V to 6V Input, 1.8VOUT (200mA)

产品详情

DC348A:LTC1878高效率单芯片同步降压稳压器演示板。

eval board
DC290A-B

LTC1878EMS8 | High Efficiency Monolithic Synchronous Step-Down Regulator, 2.65V to 6V Input, 1.5V to 3.3VOUT @ 600mA

产品详情

DC290A-B: Demo Board for the LTC1878 High Efficiency Monolithic Synchronous Step-Down Regulator.

 


DC348A
LTC1878EMS8 | 高效率单芯片同步降压稳压器,2.65V至6V输入,2.65V to 6V Input, 1.8VOUT (200mA)
DC348A - Schematic
DC290A-B
LTC1878EMS8 | High Efficiency Monolithic Synchronous Step-Down Regulator, 2.65V to 6V Input, 1.5V to 3.3VOUT @ 600mA
DC290A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1878的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览