LTC1707

量产

高效率、单片式、同步降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 600mA 输出电流 (VIN ≥ 4V)
  • 高效率:达 96%
  • 恒定频率:350kHz (可同步至 550kHz)
  • 2.85V 至 8.5V VIN 范围
  • 0.8V 反馈基准允许低电压输出:0.8V ≤ VOUT ≤ VIN
  • 无需肖特基二极管
  • 1.19V ±1% 基准输出引脚
  • 可选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作 / 脉冲跳跃模式
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 精准的 2.7V 欠压闭锁
  • 电流模式控制用于实现卓越的电压和负载瞬态响应性能
  • 低静态电流:200μA
  • 停机模式仅吸收 11μA 电源电流
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装

LTC1707
高效率、单片式、同步降压型开关稳压器
Figure 1a. High Efficiency Low Dropout Step-Down Converter Figure 1b. Efficiency vs Output Load Current Product Package 1
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1707
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC257A

LTC1707CS8 | 350kHz恒频降压稳压器,1或2锂离子或2至6 NiCd电池输入,600mA输出

产品详情

DC257A:LTC1707高效率单芯片同步降压开关稳压器演示板。

DC257A
LTC1707CS8 | 350kHz恒频降压稳压器,1或2锂离子或2至6 NiCd电池输入,600mA输出
DC257A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1707的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览