LT83402

推荐用于新设计

42V、1A/2.5A 降压静音开关电源 3,带超低噪声参考电压

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 3  架构
    • 超低 RMS 噪声(10Hz 至 100kHz):–2.8μVRMS
    • 超低点噪声:10kHz 时为 4nV/√Hz
    • 超低 EMI 辐射
  • 超快瞬态响应
    • 最小化输出电容
  • 在高频下具有高效率
    • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 92.4%
  • 输入电压范围:2.8V 至 42V
  • 输出电压范围:0V 至 (VIN - 1V)
    • 单位增益配置,输出高达 15VOUT
  • 快速最短开关接通时间:22ns
  • 精密基准电压源:带远程检测的过温精度为 ±0.8%
  • 强制连续模式功能
  • 可调并且可同步:300kHz 至 6MHz;
  • 可编程电源正常 
  • 微型 15 引脚 3mm x 2mm LFCSP 封装;
  • 引脚兼容系列:LT83201 (18V,1A)、LT83203 (18V,3A) 和 LT83205 (18V,5A)
  • AEC-Q100 认证进行中
LT83402
42V、1A/2.5A 降压静音开关电源 3,带超低噪声参考电压
LT83401-LT83402 Typical Application LT83401-LT83402 Efficiency LT83401-LT83402 Pin Configurations LT83402 Chip Illustration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT83402

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT83402
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT83401-AZ/EVAL-LT83402-AZ

42V、1A/2.5A 降压静音开关电源 3,带超低噪声参考电压

产品详情

EVAL-LT83401-AZ 和 EVAL-LT83402-AZ(缩写为 EVAL-LT83401/2-AZ)演示板是 42V、1A 和 2.5A 同步 Silent Switcher® 3 降压型调节器,具有超低噪声、高效率和高功率密度,分别采用 LT83401 和 LT83402(缩写为 LT83401/2)。EVAL-LT83401/2-AZ 的输入电压范围为 4.8V 至 42V。默认演示板设置为 3.3V 输出,最大直流输出电流为 1A/2.5A。LT83401/2 是一款结构紧凑、超低噪声、超低辐射、高效率、高速同步单片降压开关稳压器。LT83401/2 凭借其独特的超低噪声基准和第三代静音开关架构设计,实现了高效率和优异的宽带噪声性能。22ns 的最小导通时间允许在高频下实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。

LT83401/2 的开关频率可以通过外部电阻 (RT) 或外部时钟进行编程,范围为 300kHz 至 6MHz。EVAL-LT83401/2-AZ 演示板的默认频率为 2MHz。演示板上的 SYNC/MODE 引脚默认接地,用于脉冲跳跃模式操作。要与外部时钟同步,请将 JP1 移至 SYNC 并将外部时钟应用到 SYNC 端子。通过分别移动 JP1 分流器,来选择强制连续模式 (FCM)。用户指南中的图 1 和图 2 显示了 EVAL-LT83401/2-AZ 在 FCM 操作下(从 VIN 端子输入)12V 和 24V 输入时的效率。图 3 显示了 EVAL-LT83401-AZ 演示板上 LT83401 在 12V 和 24V 输入电压条件下,在整个负载范围内的温度上升情况。图 4 显示了 EVAL-LT83402-AZ 演示板上 LT83402 在 12V 和 24V 输入电压条件下,在整个负载范围内的温度上升情况。使用以下参考点测量外壳温升:峰值 IC 外壳温度和电路板上的某个点,用红色“X”标记,如用户指南中的热成像图 12 和图 13 所示。

请参阅用户指南了解完整描述。

EVAL-LT83401-AZ/EVAL-LT83402-AZ
42V、1A/2.5A 降压静音开关电源 3,带超低噪声参考电压
EVAL-LT83401 Board Photo Angle View EVAL-LT83401 Board Photo Top View EVAL-LT83401 Board Photo Bottom View EVAL-LT83402 Board Photo Angle View EVAL-LT83402 Board Photo Top View EVAL-LT83402 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT83402的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览