概览
产品详情
EVAL-LT83401-AZ 和 EVAL-LT83402-AZ(缩写为 EVAL-LT83401/2-AZ)演示板是 42V、1A 和 2.5A 同步 Silent Switcher® 3 降压型调节器,具有超低噪声、高效率和高功率密度,分别采用 LT83401 和 LT83402(缩写为 LT83401/2)。EVAL-LT83401/2-AZ 的输入电压范围为 4.8V 至 42V。默认演示板设置为 3.3V 输出,最大直流输出电流为 1A/2.5A。LT83401/2 是一款结构紧凑、超低噪声、超低辐射、高效率、高速同步单片降压开关稳压器。LT83401/2 凭借其独特的超低噪声基准和第三代静音开关架构设计,实现了高效率和优异的宽带噪声性能。22ns 的最小导通时间允许在高频下实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。
LT83401/2 的开关频率可以通过外部电阻 (RT) 或外部时钟进行编程,范围为 300kHz 至 6MHz。EVAL-LT83401/2-AZ 演示板的默认频率为 2MHz。演示板上的 SYNC/MODE 引脚默认接地,用于脉冲跳跃模式操作。要与外部时钟同步,请将 JP1 移至 SYNC 并将外部时钟应用到 SYNC 端子。通过分别移动 JP1 分流器,来选择强制连续模式 (FCM)。用户指南中的图 1 和图 2 显示了 EVAL-LT83401/2-AZ 在 FCM 操作下(从 VIN 端子输入)12V 和 24V 输入时的效率。图 3 显示了 EVAL-LT83401-AZ 演示板上 LT83401 在 12V 和 24V 输入电压条件下,在整个负载范围内的温度上升情况。图 4 显示了 EVAL-LT83402-AZ 演示板上 LT83402 在 12V 和 24V 输入电压条件下,在整个负载范围内的温度上升情况。使用以下参考点测量外壳温升:峰值 IC 外壳温度和电路板上的某个点,用红色“X”标记,如用户指南中的热成像图 12 和图 13 所示。
请参阅用户指南了解完整描述。
文档
-
EVAL-LT83402-AZ - Schematic2026/4/8PDF141 KB
-
EVAL-LT83401-AZ - Schematic2026/4/8PDF140 KB
-
EVAL-LT83402-AZ - Design Files2026/4/8ZIP13 MB
-
EVAL-LT83401-AZ - Design Files2026/4/8ZIP27 MB