LT83401
推荐用于新设计42V、1A/2.5A 降压静音开关电源 3,带超低噪声参考电压
- 产品模型
- 4
概述
- Silent Switcher® 3 架构
- 超低有效值噪声(10Hz – 100kHz):2.8μVRMS
- 超低点噪声:10kHz 时为 4nV/√Hz
- 超低 EMI 辐射
- 超快瞬态响应
- 最小化输出电容
- 在高频下具有高效率
- 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 92.4%
- 输入电压范围:2.8V 至 42V
- 输出电压范围:0V 至 (VIN - 1V)
- 单位增益配置,输出高达 15VOUT
- 快速最短开关接通时间:22ns
- 精密基准电压源:带远程检测的过温精度为 ±0.8%
- 强制连续模式功能
- 可调并且可同步:300kHz 至 6MHz;
- 可编程电源正常
- 微型 15 引线 3mm x 2mm LFCSP 封装;
- 引脚兼容系列:LT83201 (18V,1A)、LT83203 (18V,3A) 和 LT83205 (18V,5A)
- AEC-Q100 认证进行中
LT83401/LT83402 同步降压稳压器采用独特的设计,将超低噪声基准电压源与静音开关架构相结合,从而实现高效率和优异的宽带噪声性能。®®
这种创新的超低噪声架构在开关稳压器中提供了卓越的低频(0.1Hz 至 100kHz)输出噪声性能。输出电压可用单个电阻器进行编程,从而产生与输出电压无关的几乎恒定的输出噪声。
静音开关架构最大限度地减少了电磁干扰 (EMI) 辐射,同时在高开关频率下提供高效率。
LT83401/LT83402 非常适合大电流、噪声敏感型应用,这些应用可受益于同步开关稳压器的高效率。
应用
- 汽车和工业电源
- 医疗应用:影像与诊断
- 高速高精度数据转换器
- 双极型超低噪声电源
- 低噪声仪器和显示器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT83401RUDB#TRMPBF | LFCSP | ||
| LT83401RUDB#TRPBF | LFCSP | ||
| LT83401RUDB#WTRMPBF | LFCSP | ||
| LT83401RUDB#WTRPBF | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 20, 2026 - 26_0080 LT83401/2 Data Sheet EC Table Specification Change |
||
| LT83401RUDB#TRMPBF | 量产 | |
| LT83401RUDB#TRPBF | 量产 | |
| LT83401RUDB#WTRMPBF | 量产 | |
| LT83401RUDB#WTRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT83401
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT83401
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT83401的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论