eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3693

量产

36V、3.5A、2.4MHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:3.6V 至 36V
  • 最大输出电流:3.5A
  • 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 集成升压二极管
  • 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
  • 电源良好标记
  • 饱和开关标记:95mΩ 接通电阻
  • 0.790V 反馈基准电压
  • 输出范围:0.79V 至 30V
  • 热保护
  • 软起动能力
  • 小外形 10 引脚耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
LT3693
36V、3.5A、2.4MHz 降压型开关稳压器
5V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3693
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1272A

LT3693EMSE Demo Board | 6.3V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 5V @ 3.5A

产品详情

Demonstration circuit 1272 is a monolithic stepdown DC/DC switching regulator featuring LT3693. The demo board is designed for 5V@3.5A output from a 6.3V to 36V input.



DC1272A
LT3693EMSE Demo Board | 6.3V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 5V @ 3.5A
DC1272A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3693的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览