LT3435

量产

具 100μA 静态电流的高电压、3A、500kHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:3.3V 至 60V
  • 3A 峰值开关电流
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作:100μA 静态电流
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 具可编程门限的电源良好标记
  • 抛负载保护至 60V
  • 500kHz 开关频率
  • 饱和开关设计:0.1Ω 导通电阻
  • 峰值开关电流在整个占空比范围内得到保持
  • 1.25V 反馈基准电压
  • 可容易地实现同步
  • 软启动能力
  • 小外形 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装

LT3435
具 100μA 静态电流的高电压、3A、500kHz 降压型开关稳压器
14V to 3.3V Step-Down Converter with 100µA No Load Quiescent Current Supply Current vs Input Voltage Product Package 1 Efficiency and Power Loss vs Load Current
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3435
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC613A

LT3435IFE演示板 | 6.75V ≤ VIN ≤ 28V,VOUT = 5V (2A)

产品详情

演示电路613是一款具有100uA静态电流的3A功率开关、500kHz降压转换器,内置LT3435IFE。在6.75V至28V输入电压范围内产生5V/2A,可承受高达60V的输入瞬变。

DC613A
LT3435IFE演示板 | 6.75V ≤ VIN ≤ 28V,VOUT = 5V (2A)
DC613A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3435的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览