LT1912

量产

36V、2A、500kHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:工作时为 3.6V 至 36V
  • 最大输出电流:2A
  • 可调开关频率:200kHz 至 500kHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 集成升压二极管
  • 可同步范围:250kHz 至 500kHz
  • 饱和开关设计:0.25Ω 接通电阻
  • 0.790V 反馈基准电压
  • 输出电压:0.79V 至 20V
  • 软起动能力
  • 小外形 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装

 

LT1912
36V、2A、500kHz 降压型开关稳压器
3.3V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1912
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1313A

LT1912EDD | 36V, 2A, 500kHz Step-Down Switching Regulator

产品详情

DC1313A: Demo Board for LT1912 36V, 2A, 500kHz Step-Down Switching Regulator.

DC1313A
LT1912EDD | 36V, 2A, 500kHz Step-Down Switching Regulator
DC1313A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1912的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览