ADPL21210

推荐用于新设计

内置软启动功能的1.1A升压DC/DC转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.1MHz开关频率
  • 低VCESAT开关:330mV@1.1A
  • 高输出电压:最高24V
  • 宽输入范围:2.7V至12V
  • 专用软启动引脚
  • 使用小型表贴元件
  • 低关断电流: <1μA
  • 薄型(1mm)ThinSOT™封装
  • 薄型(0.75mm)8引脚(3mm × 2mm)无引线扁平(DFN)封装
ADPL21210
内置软启动功能的1.1A升压DC/DC转换器
ADPL21210 Typical Application ADPL21210 Efficiency ADPL21210 Pin Configuration ADPL21210 Pin Configuration ADPL21210 Chip Illustration
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
  • ADPL21210
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADPL21210-AZ

ADPL21210 | 2.1MHz,SOT-23 DC/DC 转换器

产品详情

评估电路 EVAL-ADPL21210-AZ 是一款 2.1MHz 的 SOT-23 DC/DC 转换器,采用 ADPL21210。升压电路设计用于将 5V 输入转换为 12V 输出,最大负载为 300mA。EVALADPL21210-AZ 旨在展示软启动功能、2.1MHz 开关频率的优势、内部 2.1MHz/1.1A 开关、宽输入电压范围和小电路尺寸。EVAL-ADPL21210-AZ 适用于对空间要求较高的应用,例如数码相机、手机、掌上电脑和液晶显示器 (LCD)。凭借 2.1MHz 的开关频率、1.1A 集成开关、小巧的电路尺寸以及极少的元件数量,ADPL21210 非常适用于众多其他应用,例如 PC 卡、微型磁盘驱动器、可变数字用户线路 (xDSL) 电源、闪存产品,以及本地 5 V 或 12 V 电源。所有注册商标和商标均为其各自所有者的财产。

在使用 EVAL-ADPL21210-AZ 评估板或对其进行任何硬件更改之前,请阅读 ADPL21210 数据手册。

提供了此电路板的设计文件。

EVAL-ADPL21210-AZ
ADPL21210 | 2.1MHz,SOT-23 DC/DC 转换器
EVAL-ADPL21210 Evaluation Board Angle View EVAL-ADPL21210 Evaluation Board Top View EVAL-ADPL21210 Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL21210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览