概览
产品详情
评估电路 EVAL-ADPL21210-AZ 是一款 2.1MHz 的 SOT-23 DC/DC 转换器,采用 ADPL21210。升压电路设计用于将 5V 输入转换为 12V 输出,最大负载为 300mA。EVALADPL21210-AZ 旨在展示软启动功能、2.1MHz 开关频率的优势、内部 2.1MHz/1.1A 开关、宽输入电压范围和小电路尺寸。EVAL-ADPL21210-AZ 适用于对空间要求较高的应用,例如数码相机、手机、掌上电脑和液晶显示器 (LCD)。凭借 2.1MHz 的开关频率、1.1A 集成开关、小巧的电路尺寸以及极少的元件数量,ADPL21210 非常适用于众多其他应用,例如 PC 卡、微型磁盘驱动器、可变数字用户线路 (xDSL) 电源、闪存产品,以及本地 5 V 或 12 V 电源。所有注册商标和商标均为其各自所有者的财产。
在使用 EVAL-ADPL21210-AZ 评估板或对其进行任何硬件更改之前,请阅读 ADPL21210 数据手册。
提供了此电路板的设计文件。
相关产品
文档
-
EVAL-ADPL21210-AZ User Guide: ADPL21210 | 2.1MHz, SOT-23 DC/DC Converter (Rev. 0)2026/2/13PDF552 KB