ADP1823

不推荐用于新设计

具有跟踪功能的双通道、交错式、降压DC-DC控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 固定频率工作:300 kHz、600 kHz,或同步工作:最高1 MHz
  • 电源输入范围:3.7 V至20 V
  • 宽功率级输入范围:1 V至24 V
  • 交错式工作会带来较小的低成本输入电容
  • 全N沟道MOSFET设计以降低成本
  • 精度:±0.85%(0°C至70°C)
  • 软启动、热过载、限电流保护
  • 关断电源电流:10 μA
  • 内置线性调节器
  • 无损耗导通电阻RDSON 限流检测
  • 软启动期间提供反向电流保护,用于处理预充电输出
  • 独立的电源良好(POK)输出
  • 通过电压跟踪实现时序控制或DDR端接口
  • 采用32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
ADP1823
具有跟踪功能的双通道、交错式、降压DC-DC控制器
ADP1823 Circuit Diagram ADP1823 Pin Configuration
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
ADP1829 量产 具有跟踪功能的双通道、交错式、降压DC-DC控制器
ADP1850 量产 宽输入范围、双路/两相、DC/DC同步降压控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADP182x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP1823

ADP1823评估工具

产品详情

本页描述ADP1823评估板的设计、操作和测试结果。此评估板的输入电压范围为5.5 V至20 V。输出电压配置为VOUT1 = 1.8 V(最大电流限制为15 A)和VOUT2 = 1.2 V(最大电流限制为15 A)。测试结果均是在以下条件下获得:开关频率fSW = 300 kHz,VIN = 12 V,VOUT1 = 1.2 V(最高15 A),VOUT2 = 1.8 V(最高15 A)。

EVAL-ADP1823
ADP1823评估工具

最新评论

近期浏览