MAX77726

量产

22V、3A 超声波模式同步降压型转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.6V 至 22V 输入电压范围
  • 1.8V 至 15V 输出电压范围
  • 低电流消耗和高效率
    • 100nA 关断电流
    • 低功耗模式下静态电流为 800nA
    • 峰值效率 96%
  • 集成 50mΩ 和 45mΩ 功率 MOSFET
  • 电感峰值电流限制最高可达 4.6A
  • MAX77726 提供 3.3V、5V、9V 和 15V 稳压目标电压选择,使用两个 VSEL 引脚
  • MAX77727 可通过 I2C(在 1.8V 至 4.9V 范围内分辨率为 100mV,在 5V 至 15V 范围内分辨率为 250mV)提供 1.8V 至 15V 可编程输出电压。
  • MAX77726 提供引脚可选的超声波模式
  • MAX77727 提供 I²C 可选的强制 PWM 模式
  • 输出主动放电功能
  • 易于使用且解决方案尺寸小
    • 逐周期电感峰值电流限制、欠压锁定、输出短路、过温保护功能
    • 12 引脚,0.4mm 间距,0.65mm 高度晶圆级封装(WLP)
    • 使用片式电感器和陶瓷电容器
  • 1.32mm x 1.77mm,12 晶圆级封装,0.4mm 间距封装
MAX77726
22V、3A 超声波模式同步降压型转换器
MAX77726-27 Simplified Application Diagram MAX77726-27 Functional Block Diagram MAX77726-27 Pin Configuration MAX77726 Chip Illustration
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
eval board
MAX77726EVKIT

评估 MAX77726

特性和优点

  • 经过验证的 PCB 基准电压源设计和布局
  • 易于使用
    • 简单的硬件控制:IN、EN、SEL、VL 和 OUT 的跳线和测试点
    • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX77726 评估套件(EV 套件)是一个完全组装和测试过的印刷电路板(PCB),用于演示 MAX77726 超声波模式同步降压转换器。

EV 套件是一个使用 MAX77726 的降压稳压电路,能够接受 3.6V 至 22V 的输入电压,3A 的连续负载,并且可以通过 VSEL1 和 VSEL2 引脚上的逻辑电平,在 3.3V、5.0V、9.0V 和 15V 之间调节输出电压。

MAX77726EVKIT
评估 MAX77726
MAX77726EVKIT Evaluation Board Angle View MAX77726EVKIT Evaluation Board Top View MAX77726EVKIT Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77726的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览