概览

优势和特点

  • 经过验证的 PCB 基准电压源设计和布局
  • 易于使用
    • 简单的硬件控制:IN、EN、SEL、VL 和 OUT 的跳线和测试点
    • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX77726 评估套件(EV 套件)是一个完全组装和测试过的印刷电路板(PCB),用于演示 MAX77726 超声波模式同步降压转换器。

EV 套件是一个使用 MAX77726 的降压稳压电路,能够接受 3.6V 至 22V 的输入电压,3A 的连续负载,并且可以通过 VSEL1 和 VSEL2 引脚上的逻辑电平,在 3.3V、5.0V、9.0V 和 15V 之间调节输出电压。

相关产品