LT7176P-1

推荐用于新设计

24A、4V、单相或双相、静音开关式降压型稳压器,带数字电源系统管理

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher® 架构:实现紧凑、高效、低电磁干扰解决方案
  • PMBus/I2C 串行接口
    • 遥测回读包括 VOUT、IOUT、VIN、裸片温度和故障
    • 可编程电压、限流值、时序监控、软启动和软停止、欠压和过压、相位、频率(最高 3MHz)和环路补偿
    • 集成三次可编程 NVM
  • 可通过电阻选择的关键参数
  • VOUT 设定点范围:0.3V 至 3.4V
  • VOUT 精度:±0.25%, 0.6V ≤ VOUT ≤ 1.375V
  • 多相负载共享,最多可达 4 个设备
  • 可选的脉冲跳跃模式可实现低静态电流
  • 差分远程 VOUT 检测
  • 快速瞬态响应
  • 宽 VIN 电源范围:低至 2.7V 或 1.5V,带有 EXTVCC
  • 可编程且可同步:1MHz 至 3MHz
  • 30 引脚(3.5mm × 4mm)LQFN
LT7176P-1
24A、4V、单相或双相、静音开关式降压型稳压器,带数字电源系统管理
LT7176P_LT7176P-1 Typical Application LT7176P_LT7176P-1_Efficiency LT7176P_LT7176P-1 Pin Configuration
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
  • LT7176
  • LT7176-1
  • LT7176P-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT7176
  • LT7176-1
  • LT7176P-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT7176P-1-AZ

4V 多相静音开关降压型稳压器,带数字电源系统管理,2xLT7176-1,48A

产品详情

EVAL-LT7176P-1-AZ 评估套件是一款双相单输出单芯片 DC/DC 同步降压型稳压器,输入电压范围为 2.7V 至 4V,并具备 LT7176P-1。提供 3V 至 12V EXTVCC ,输入电压可低至 1.5V。输出可提供 48A 的连续加载电流。LT7176P-1 采用了静音开关稳压器结构,以最大限度地减少 EMI 并降低 PCB 布局敏感性。® 它还集成了数字电源系统管理功能,可通过兼容 PMBus/I2C 的串行接口,实现可编程性和遥测。有关更多信息,请参阅 LT7176P-1 数据表。

EVAL-LT7176P-1-AZ 评估板设计用于 0.5V 输出,开关频率设置为 1.5MHz。最小导通时间为 25ns 的受控导通时间谷值电流模式控制可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。

EVAL-LT7176P-1-AZ 上电至默认设置,并根据 NVM 配置产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 GUI 软件 LTpowerPlay®,并通过 ADI’ 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。凭借 LTpowerPlay,用户可在运行当中重新配置套件,并将配置存储在 NVM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。NVM 最多可被编程三次。

下载 GUI

LTpowerPlay 该软件可从以下网址下载。

LT7176P-1 数据手册提供了器件说明、运行说明和应用信息。必须结合 EVAL-LT7176P-1-AZ 演示手册,阅读该数据手册。

有关 LTpowerPlay 的更多详情与操作说明,请参阅用户指南中的《LTpowerPlay 快速入门步骤》一节。

EVAL-LT7176P-1-AZ
4V 多相静音开关降压型稳压器,带数字电源系统管理,2xLT7176-1,48A
EVAL-LT7176P-1-AZ Top Angle Evaluation Board EVAL-LT7176P-1-AZ Top Evaluation Board EVAL-LT7176P-1-AZ Bottom Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT7176P-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览