概览
产品详情
EVAL-LT7176P-1-AZ 评估套件是一款双相单输出单芯片 DC/DC 同步降压型稳压器,输入电压范围为 2.7V 至 4V,并具备 LT7176P-1。提供 3V 至 12V EXTVCC ,输入电压可低至 1.5V。输出可提供 48A 的连续加载电流。LT7176P-1 采用了静音开关稳压器结构,以最大限度地减少 EMI 并降低 PCB 布局敏感性。® 它还集成了数字电源系统管理功能,可通过兼容 PMBus/I2C 的串行接口,实现可编程性和遥测。有关更多信息,请参阅 LT7176P-1 数据表。
EVAL-LT7176P-1-AZ 评估板设计用于 0.5V 输出,开关频率设置为 1.5MHz。最小导通时间为 25ns 的受控导通时间谷值电流模式控制可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。
EVAL-LT7176P-1-AZ 上电至默认设置,并根据 NVM 配置产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载 GUI 软件 LTpowerPlay®,并通过 ADI’ 公司的 I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。凭借 LTpowerPlay,用户可在运行当中重新配置套件,并将配置存储在 NVM 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。NVM 最多可被编程三次。
下载 GUI
LTpowerPlay 该软件可从以下网址下载。
LT7176P-1 数据手册提供了器件说明、运行说明和应用信息。必须结合 EVAL-LT7176P-1-AZ 演示手册,阅读该数据手册。
有关 LTpowerPlay 的更多详情与操作说明,请参阅用户指南中的《LTpowerPlay 快速入门步骤》一节。